![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020798-LEGRAND-1000.jpg)
Placa fixare XL³ 4000 - DPX 250/630 pentru 1 echipament in versiune extractibila sau debrosabila
Legrand
Placa fixare XL³ 4000 - DPX 250/630 pentru 1 echipament in versiune extractibila sau debrosabila
REF. 020798
EAN.
3245060207984
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE