Skip to main content
Logo print

Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 250 in inversor de sursa - pozitie verticala

Legrand

Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 250 in inversor de sursa - pozitie verticala

REF. 020683 EAN. 3245060206833
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 200 mm
Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)