![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020764-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 250 - pozitie verticala
Legrand
Placa de fixare XL³ 4000 pentru 1 DPX³ 250 - pozitie verticala
REF. 020764
EAN.
3245060207649
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE