![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020612_pw_141980.jpg)
Placa de fixare XL³ 800 Ref. 204 28/29 - DPX 250/630 + vertical cu bloc diferential
Legrand
Placa de fixare XL³ 800 Ref. 204 28/29 - DPX 250/630 + vertical cu bloc diferential
REF. 020679
EAN.
3245060206796
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 250 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE