![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala din metal - pentru DMX³ 6300 3P/4P in versiune fixa sau debrosabila
Legrand
Placa frontala din metal - pentru DMX³ 6300 3P/4P in versiune fixa sau debrosabila
REF. 021139
EAN.
3245060211394
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE