Skip to main content
Logo print

Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru DPX3 250 în pozitie orizontala

XL³ 400 Legrand

Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru DPX3 250 în pozitie orizontala

REF. 020317 EAN. 3245060203177
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 515 mm
Height 200 mm
Suitable for enclosure building width 575 mm
Suitable for enclosure building height 1900 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Documentație

1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)