![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020325-WEB-R.jpg)
Placa frontala de metal XL³ 400 - pentru 1 DPX 250 - inaltime 300 mm pentru 1 DPX 630
XL³ 400
Legrand
Placa frontala de metal XL³ 400 - pentru 1 DPX 250 - inaltime 300 mm pentru 1 DPX 630
REF. 020325
EAN.
3245060203252
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 515 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Suitable for enclosure building width | 575 mm |
Suitable for enclosure building height | 1900 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE