Skip to main content
Logo print

Placa frontala metalica plina - suruburi captive - 36 module - inaltime 100 mm

Legrand

Placa frontala metalica plina - suruburi captive - 36 module - inaltime 100 mm

REF. 020991 EAN. 3245060209919
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 850 mm
Height 100 mm
Suitable for enclosure building width 910 mm
Suitable for enclosure building height 1950 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Documentație

1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)