![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021085-WEB-R.jpg)
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 24 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 demontabilă - 600 mm
Legrand
Placă frontală metalică XL³ 4000 - 24 module - 1 DMX³/DMX³-I 1600 demontabilă - 600 mm
REF. 021085
EAN.
3414970756923
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Number of height units | 12 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE