Skip to main content
Logo print

Placa frontala metalica XL³ 4000 - pentru 1 DPX 630 orizontal - suruburi captive - 24 module

Legrand

Placa frontala metalica XL³ 4000 - pentru 1 DPX 630 orizontal - suruburi captive - 24 module

REF. 020921 EAN. 3245060209216
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 600 mm
Height 300 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Documentație

2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)