Skip to main content
Logo print

Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru DPX-IS 630 - sfert de tura - 24 module

Legrand

Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru DPX-IS 630 - sfert de tura - 24 module

REF. 020807 EAN. 3245060208073
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 600 mm
Height 400 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Documentație

1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)