![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020446-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentu ghene 204 26
Legrand
Placa frontala plina cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentu ghene 204 26
REF. 020446
EAN.
3245060204464
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1000 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1095 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE