![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020148_pw_96806.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 1750 mm
XL³ 400
Legrand
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 1750 mm
REF. 020149
EAN.
3245060201494
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1750 mm |
Suitable for enclosure building width | 310 mm |
Suitable for enclosure building height | 1900 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE