Skip to main content
Logo print

Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 150 mm

XL³ 400 Legrand

Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 150 mm

REF. 020342 EAN. 3245060203429
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 515 mm
Height 150 mm
Suitable for enclosure building width 575 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Colour Grey
RAL-number 7035
Label space/information surface No

Documentație

1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)