![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020340-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 50 mm
XL³ 400
Legrand
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 50 mm
REF. 020340
EAN.
3245060203405
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 515 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Suitable for enclosure building width | 575 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE