![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020901-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontala XL³ 800/4000 - pentru Vistop pana la 160 A - cu suruburi captive - 24 module
XL³ 800/4000
Legrand
Placa frontala XL³ 800/4000 - pentru Vistop pana la 160 A - cu suruburi captive - 24 module
REF. 020901
EAN.
3245060209018
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentație
3 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE