Skip to main content
Logo print

Placa de intrare cablu pentru cofrete si dulapuri XL³ 800 - IP 43

Legrand

Placa de intrare cablu pentru cofrete si dulapuri XL³ 800 - IP 43

REF. 020420 EAN. 3245060204204
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated No
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)