![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021063-WEB-F.jpg)
Placa montare XL³ 4000 - pentru echipamente in pozitie verticala cu diferential in aval
Legrand
Placa montare XL³ 4000 - pentru echipamente in pozitie verticala cu diferential in aval
REF. 021063
EAN.
3414970756800
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE