Skip to main content
Logo print

Placa de obturare - pentru placi frontale de metal sau plastic - 24 module

XL³ 4000/6300 Legrand

Placa de obturare - pentru placi frontale de metal sau plastic - 24 module

REF. 020051 EAN. 3245060200510
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Plastic
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 432 mm
Height 48 mm

Documentație

1 document
Document workshop