Skip to main content
Logo print

Placa pentru 2 conectori Keystone - 2 module - Alb

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Placa pentru 2 conectori Keystone - 2 module - Alb

REF. 078610 EAN. 3245060786106
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Two-part button
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 19.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F03330EN-01.pdf pdf (0.09 Mo)
1 document
Fișier BIM