![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021144-LEGRAND-1000.jpg)
Placa plina frontala din metal - 200x1300 mm
Legrand
Placa plina frontala din metal - 200x1300 mm
REF. 021144
EAN.
3245060211448
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 1300 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 1438 mm |
Suitable for enclosure building height | 2231 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE