Skip to main content
Logo print

Placa reglabila pentru echipamente în pozitie orizontala - 24 module

Legrand

Placa reglabila pentru echipamente în pozitie orizontala - 24 module

REF. 020736 EAN. 3245060207366
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 400 mm
Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
g5951A.pdf pdf (1.33 Mo)
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)