Placa superioara pentru sistemele de stivuire cu 4 montanti - 535 x 600 mm
LCS2
Legrand
Placa superioara pentru sistemele de stivuire cu 4 montanti - 535 x 600 mm
REF. 046498
EAN.
3245060464981
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 530 mm |
Height | 730 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
Colour | Stainless steel |
---|---|
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | No |
Halogen free | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE