![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020242-LEGRAND-1000.jpg)
Placa universala perforata - pentru cofrete si dulapuri XL³ 400 - inaltime 300 mm
Legrand
Placa universala perforata - pentru cofrete si dulapuri XL³ 400 - inaltime 300 mm
REF. 020242
EAN.
3245060202422
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 515 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE