![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755094-LEGRAND-1000.jpg)
Placă Valena Allure - buton de comutare iluminat - pictograma clopoțel - perlat
Valena Allure
Legrand
Placă Valena Allure - buton de comutare iluminat - pictograma clopoțel - perlat
REF. 755094
EAN.
3414970720511
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "bell" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
With label area | Yes |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.4 mm |
Depth | 8.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE