Skip to main content
Logo print

Placă Valena Allure - Întrerupător bipolar - alb

Valena Allure Legrand

Placă Valena Allure - Întrerupător bipolar - alb

REF. 755125 EAN. 3414970482471
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model One-part rocker
Imprint/indication Characters 0 and 1
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 8.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
755125_AllCATPart.stp ifc (11.15 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)