Skip to main content
Logo print

Placă Valena Allure - Întrerupător/buton - iluminabil (lentilă albastră) - ivoar

Valena Allure Legrand

Placă Valena Allure - Întrerupător/buton - iluminabil (lentilă albastră) - ivoar

REF. 755086 EAN. 3414970482235
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 54.4 mm
Depth 8.7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
755085_AllCATPart.stp ifc (12.15 Mo)
2 documente
Acord
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Acord
VDE-40044639 (0.29 Mo)