Skip to main content
Logo print

Placă Valena Allure - priză 2P+E - cu indicator - standard german - ivoar

Valena Allure Legrand

Placă Valena Allure - priză 2P+E - cu indicator - standard german - ivoar

REF. 754856 EAN. 3414970508973
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Central cover plate
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 54.4 mm
Depth 20 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
754855_AllCATPart.stp ifc (8.74 Mo)
5 documente
Acord
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Acord
Acord
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Acord
Acord
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)