![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755256-LEGRAND-1000.jpg)
Placă Valena Allure - priză 2P+E de tip easy-wire (pentru renovări) - standard german - ivoar
Valena Allure
Legrand
Placă Valena Allure - priză 2P+E de tip easy-wire (pentru renovări) - standard german - ivoar
REF. 755256
EAN.
3414970486424
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53.1 mm |
Height | 53.1 mm |
Depth | 23.55 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Documentație
1 document
Autocad 3D
4 documente
Acord
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Acord
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Acord
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE