Skip to main content
Logo print

Placă Valena Allure - priză 2x2P+E - standard german - aluminiu

Valena Allure Legrand

Placă Valena Allure - priză 2x2P+E - standard german - aluminiu

REF. 754957 EAN. 3414970480989
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 90.2 mm
Height 114 mm
Depth 25.5 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
754955_AllCATPart.stp ifc (21.01 Mo)
2 documente
Acord
OC / CB-HU-001659 (0.82 Mo)
Acord
MEEI-UP 69266657 (2.29 Mo)