![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754958-LEGRAND-1000.jpg)
Placă Valena Allure - priză 2x2P+E - standard german - negru
Valena Allure
Legrand
Placă Valena Allure - priză 2x2P+E - standard german - negru
REF. 754958
EAN.
3414970481009
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 90.2 mm |
Height | 114 mm |
Depth | 25.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE