Skip to main content
Logo print

Placă Valena Allure - priză dublă RJ 45/RJ 11 - perlat

Valena Allure Legrand

Placă Valena Allure - priză dublă RJ 45/RJ 11 - perlat

REF. 755429 EAN. 3414970484949
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid Yes
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
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
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 54.4 mm
Device height 54.4 mm
Device depth 7.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
755425_AllCATPart.stp ifc (6.78 Mo)