Skip to main content
Logo print

Placă Valena Allure - senzor de mișcare cu comandă de derogare - alb

VALENA ALLURE Legrand

Placă Valena Allure - senzor de mișcare cu comandă de derogare - alb

REF. 752180 EAN. 3414970477309
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Time switch
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.9 mm
Height 54.6 mm
Depth 17 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
752180_AllCATPart.stp ifc (9.69 Mo)