![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752279-LEGRAND-1000.jpg)
Placă Valena Allure - senzor de mișcare - ivoar
VALENA ALLURE
Legrand
Placă Valena Allure - senzor de mișcare - ivoar
REF. 752279
EAN.
3414970477385
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Imprint/indication | None |
---|---|
Utilization | Other |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1013 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 12 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE