![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755001-LEGRAND-1000.jpg)
Placa VL -Întrerupător sau buton, ivoar
VALENA LIFE
Legrand
Placa VL -Întrerupător sau buton, ivoar
REF. 755001
EAN.
3414970460912
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1013 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53.2 mm |
Height | 53.2 mm |
Depth | 8.4 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE