Skip to main content
Logo print

Placa XL³ 400 pentru echipamente in varianta fixa DPX 250/630 pozitie verticala

Legrand

Placa XL³ 400 pentru echipamente in varianta fixa DPX 250/630 pozitie verticala

REF. 020228 EAN. 3245060202286
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 400 mm
Width 515 mm
Material Steel
Surface protection Untreated
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
g5930A.pdf pdf (0.98 Mo)
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)