![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021106-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - Pentru 1 DPX-IS 1600 sau DPX 1600 cu conexiune spate - 24 module
Legrand
Placa XL³ 800/4000 - Pentru 1 DPX-IS 1600 sau DPX 1600 cu conexiune spate - 24 module
REF. 021106
EAN.
3245060211066
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE