Skip to main content
Logo print

Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX³ 160 - pozitie orizontala - 24 module

Legrand

Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX³ 160 - pozitie orizontala - 24 module

REF. 020615 EAN. 3245060206154
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 150 mm
Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
G5949C.pdf pdf (0.39 Mo)
Manual de instrucțiuni
G5949B.pdf pdf (0.79 Mo)
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)