![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075780-WEB-R.jpg)
Placuta de imbinare profile lipita pe profil - pt DLP clipsare directa - 50 x 80/130 - negru
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Placuta de imbinare profile lipita pe profil - pt DLP clipsare directa - 50 x 80/130 - negru
REF. 075780
EAN.
3245060757809
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE