Plăcuță de imbinare profile lipită pe profil - pt DLP clipsare directă - 50 x 80/130/180 - albă
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Plăcuță de imbinare profile lipită pe profil - pt DLP clipsare directă - 50 x 80/130/180 - albă
REF. 075666
EAN.
3245060756666
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 130 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE