Skip to main content
Logo print

Plăcuță de imbinare profile lipită pe profil - pt DLP clipsare directă - 50 x 80/130/180 - antimicrobian

Snap-On Antimicrobial DLP Trunking LG Legrand

Plăcuță de imbinare profile lipită pe profil - pt DLP clipsare directă - 50 x 80/130/180 - antimicrobian

REF. 075730 EAN. 3245060757304
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 180 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE01545AB.pdf pdf (0.33 Mo)