Skip to main content
Logo print

Plăcuțe de imbinare profile - pt DLP clipsare directă - 50 x 145 - set 2 buc. - albe

Snap-On DLP Trunking LG Legrand

Plăcuțe de imbinare profile - pt DLP clipsare directă - 50 x 145 - set 2 buc. - albe

REF. 075663 EAN. 3245060756635
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 145 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE01008AB.pdf pdf (0.26 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)