![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037302-WEB-R.jpg)
Platbanda de cupru de 12 x 4 cu cleme - pentru XL³ 400
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
Platbanda de cupru de 12 x 4 cu cleme - pentru XL³ 400
REF. 037302
EAN.
3245060373023
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Flat |
---|---|
Length | 455 mm |
Width | 12 mm |
Height | 4 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |