![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plinta Linkeo - pentru cabinete cu latime x adancime: 600 x 600 mm
LINKEO
Legrand
Plinta Linkeo - pentru cabinete cu latime x adancime: 600 x 600 mm
REF. 646400
EAN.
3245066464008
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 600 mm |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE