![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plinta Linkeo - pentru cabinete cu latime x adancime: 800 x 1000 mm
LINKEO
Legrand
Plinta Linkeo - pentru cabinete cu latime x adancime: 800 x 1000 mm
REF. 646404
EAN.
3245066464046
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 800 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 1000 mm |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE