Skip to main content
Logo print

Plinta Linkeo - pentru cabinete cu latime x adancime: 800 x 800 mm

LINKEO Legrand

Plinta Linkeo - pentru cabinete cu latime x adancime: 800 x 800 mm

REF. 646403 EAN. 3245066464039
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building depth 800 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch Yes
Suitable for outdoor set-up No
Width 800 mm
Height 100 mm
Depth 800 mm

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)