Skip to main content
Logo print

Plinta de pardoseală - 75x18 mm -3 compartimente - L.2 m - cu capac - aluminium

Over floor trunking LG Legrand

Plinta de pardoseală - 75x18 mm -3 compartimente - L.2 m - cu capac - aluminium

REF. 030091 EAN. 3245060300913
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 75 mm
Height 18 mm
Length 2000 mm
Number of channels 3
Material Other
Colour Aluminium
Self-adhesive No
Sealing lip No
With anti-slip layer No
Antimicrobial treatment No
Halogen free No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00387EN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Manual de instrucțiuni
104870240_01.pdf pdf (0.05 Mo)