Plinta de pardoseală - 92x20 mm -4 compartimente - L.2 m - cu capac - gri
Over floor trunking LG
Legrand
Plinta de pardoseală - 92x20 mm -4 compartimente - L.2 m - cu capac - gri
REF. 032800
EAN.
3245060328009
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Length | 2000 mm |
Number of channels | 4 |
Material | Plastic |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Self-adhesive | Yes |
Sealing lip | No |
---|---|
With anti-slip layer | No |
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE