![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654014-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 module Aluminiu cu kit de instalare
POP UP FURNITURE
Legrand
Pop-up 4 module Aluminiu cu kit de instalare
REF. 654014
EAN.
3414971328280
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Other |
Length | 142 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 78 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
---|---|
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE