![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654012-WEB-R.jpg)
Pop-up mobilier alb 2x4M cu 1x2P+T SCH + 2xRJ45 + 1VGA + 1JACK 3,5 + cordon
POP UP furniture LG
Legrand
Pop-up mobilier alb 2x4M cu 1x2P+T SCH + 2xRJ45 + 1VGA + 1JACK 3,5 + cordon
REF. 654012
EAN.
3414970966421
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 274 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 78 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 1 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 1 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 2 |
Over voltage protection | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE